Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F5893239
POXL-10-P02MAX-04X

Filtro a sacco pieghettato Eaton MAX-LOAD, POXL-10-P02MAX-04X, misura 02: Ø 7 x 29 pollici L (180 x 730 mm), polipropilene, 10 µm, nominale

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a sacco pieghettato Eaton MAX-LOAD
Sigla catalogo
F5893239
Lunghezza/profondità del prodotto
730 mm
Peso prodotto
1.7 kg
Certificazione/i
Halal
Kosher
ISO 9001
Codice modello
POXL-10-P02MAX-04X

Specifiche del prodotto

Tipo di capacità
Alta capacità
Tipo di costruzione
saldato
Materiale copertura
liscio
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Tipo materiale filtrante
Feltro ad ago
Tipo rimanenza
Nominale
Ring type
Anello SENTINEL in polipropilene
Dimensioni sacco filtrante
Misura 02: Ø 7 x 29 pollici L (180 x 730 mm)
Pressione differenziale - max
2.5 bar
Tasso di ritenuta
10,0 µm
Temperatura di esercizio - max
90 °C
Portata - max
20 m³/h
Area del filtro
1.6 m²
Imballaggio
4 sacchetti/confezione

Esporta le caratteristiche del prodotto