Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F610017

Involucro per singolo filtro a sacco Eaton FLOWLINE, FBF-0101-AD10-050D, n. di sacchetti 1, sacchetto di misura 01, acciaio inox, 10 bar, flangia DIN DN50

Specifiche generali

Nome prodotto
Involucro per singolo filtro a sacco Eaton FLOWLINE
Sigla catalogo
F610017
Lunghezza/profondità del prodotto
195 mm
Altezza prodotto
656 mm
Larghezza prodotto
265 mm
Peso prodotto
17 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
FBF-0101-AD10-050D

Specifiche del prodotto

Tipo di chiusura
Bulloni basculanti/dadi esagonali
Codice
Nessuno
Tipo collegamento (ingresso/uscita)
Flangia DIN
Dimensioni sacco filtrante
01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
Numero di sacchi filtranti
1
Grandezza collegamento (ingresso/uscita)
DN50
Pressione di progetto - max
10 bar
Materiale
1,4408 + 1,4571
Acciaio inox 1,4408 + 1,4571

Esporta le caratteristiche del prodotto