Involucro per singolo filtro a sacco Eaton FLOWLINE, FBF-0101-AD10-050B, n. di sacchetti 1, sacchetto di misura 01, acciaio inox, 10 bar, BSP femmina DN50
| Nome prodotto |
Involucro per singolo filtro a sacco Eaton FLOWLINE
|
| Sigla catalogo |
F610018
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
195 mm
|
| Altezza prodotto |
656 mm
|
| Larghezza prodotto |
265 mm
|
| Peso prodotto |
17 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
|
| Codice modello |
FBF-0101-AD10-050B
|
| Tipo di chiusura |
Bulloni basculanti/dadi esagonali
|
| Codice |
Nessuno
|
| Tipo collegamento (ingresso/uscita) |
BSP femmina
|
| Dimensioni sacco filtrante |
01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
|
| Numero di sacchi filtranti |
1
|
| Grandezza collegamento (ingresso/uscita) |
DN50
|
| Pressione di progetto - max |
10 bar
|
| Materiale |
1,4408 + 1,4571
Acciaio inox 1,4408 + 1,4571 |