Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F610194A
VMBF-0402-AC10-100DX

Involucro per filtro a sacco Eaton MAXILINE VMBF, VMBF-0402-AC10-100DX, n. di sacchetti 4, sacchetto di misura 02, acciaio inox, 10 bar, flangia DIN DN100

Specifiche generali

Nome prodotto
Involucro per filtri a sacco Eaton MAXILINE VMBF
Sigla catalogo
F610194A
Lunghezza/profondità del prodotto
559 mm
Altezza prodotto
1727 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
220 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
VMBF-0402-AC10-100DX

Caratteristiche prodotto

Tipo di chiusura
Fascetta di serraggio QIC-LOCK
Codice
Marchio CE
Dimensioni sacco filtrante
02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
Numero di sacchi filtranti
4
Pressione di progetto - max
10 bar
Tipo collegamento (ingresso/uscita)
Flangia DIN
Grandezza collegamento (ingresso/uscita)
DN100
Materiale
SS 316 Ti (1.4571)
Acciaio inox 316 Ti (1,4571)

Esporta le caratteristiche del prodotto