Involucro per filtro a sacco Eaton MAXILINE VMBF, VMBF-0802-AS10-150DT, n. di sacchetti 8, sacchetto di misura 02, acciaio inox, 10 bar, flangia DIN DN150
| Nome prodotto |
Involucro per filtri a sacco Eaton MAXILINE VMBF
|
| Sigla catalogo |
F610198
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
800 mm
|
| Altezza prodotto |
2083 mm
|
| Larghezza prodotto |
1042 mm
|
| Peso prodotto |
440 kg
|
| Certificazione/i |
ISO 9001
|
| Codice modello |
VMBF-0802-AS10-150DT
|
| Tipo di chiusura |
Fascetta di serraggio QIC-LOCK
|
| Codice |
Nessuno
|
| Dimensioni sacco filtrante |
02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
|
| Numero di sacchi filtranti |
8
|
| Pressione di progetto - max |
10 bar
|
| Tipo collegamento (ingresso/uscita) |
Flangia DIN
|
| Grandezza collegamento (ingresso/uscita) |
DN150
|
| Materiale |
SS 316L (1.4404)
Stainless Steel 316L (1.4404) |