Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F631041
VMBF-0402-BB06-100DTX-11SEN-M

Involucro per filtro a sacco Eaton MAXILINE VMBF, VMBF-0402-BB06-100DTX-11SEN-M, n. di sacchetti 4, sacchetto di misura 02, acciaio inox, 6 bar, flangia DIN DN100

Specifiche generali

Nome prodotto
Involucro per filtri a sacco Eaton MAXILINE VMBF
Sigla catalogo
F631041
Lunghezza/profondità del prodotto
559 mm
Altezza prodotto
1727 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
220 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
VMBF-0402-BB06-100DTX-11SEN-M

Caratteristiche prodotto

Tipo di chiusura
Fascetta di serraggio QIC-LOCK
Codice
Marchio CE
Sollevamento del coperchio
Con molla
Finitura superficie (interno)
Vetro con finitura pallinata
Finitura superficie (esterno)
Vetro con finitura pallinata
Dimensioni sacco filtrante
02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
Numero di sacchi filtranti
4
Pressione di progetto - max
6 bar
Tipo collegamento (ingresso/uscita)
Flangia DIN
Grandezza collegamento (ingresso/uscita)
DN100
Materiale
SS 304 (1.4301)
Stainless Steel 304 (1.4301)

Esporta le caratteristiche del prodotto