Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F631042
Codice del modello: VMBF-0802-BB06-150DT-11SEN-M

Involucro per filtro a sacco Eaton MAXILINE VMBF, VMBF-0802-BB06-150DT-11SEN-M, n. di sacchetti 8, sacchetto di misura 02, acciaio inox, 6 bar, flangia DIN DN150

General specifications

Nome prodotto
Involucro per filtri a sacco Eaton MAXILINE VMBF
Sigla catalogo
F631042
Lunghezza/profondità del prodotto
800 mm
Altezza prodotto
2083 mm
Larghezza prodotto
1042 mm
Peso prodotto
440 kg
Certificazione/i
ISO 9001
Codice modello
VMBF-0802-BB06-150DT-11SEN-M

Caratteristiche prodotto

Tipo di chiusura
Fascetta di serraggio QIC-LOCK
Codice
Nessuno
Sollevamento del coperchio
Con molla
Finitura superficie (interno)
Vetro con finitura pallinata
Finitura superficie (esterno)
Vetro con finitura pallinata
Dimensioni sacco filtrante
02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
Numero di sacchi filtranti
8
Pressione di progetto - max
6 bar
Tipo collegamento (ingresso/uscita)
Flangia DIN
Grandezza collegamento (ingresso/uscita)
DN150
Materiale
SS 304 (1.4301)
Stainless Steel 304 (1.4301)

Esporta le caratteristiche del prodotto