Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F9025B

Eaton Moeller series gamma di griglie modulari (PREMERA MIX) - Dispositivi di cablaggio. Interruttore, 20A, 2p, con indicatore, modulo nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma di impugnatura modulare (PREMERA MIX) - Dispositivi di Cablaggio
Sigla catalogo
F9025B
EAN
5010826131562
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
BS EN 60669-1
IEC 60669-1
Codice modello
F9025B

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Senza alogeni
interruttore a tasto
Finitura superficie
Opaco
Caratteristiche speciali
Acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Tipo
  • Moduli di potenza
  • Premera Mix
Valore nominale intensità di corrente
20 AX
Tensione nominale
250 V AC
Materiale contatti
nichel
Ottone
Argento
Tipologia di testa
Testa di combinazione
Illuminazione
No
Protezione superficiale
Non trattato
Qualità del materiale
Duroplast
Disposizione assemblaggio
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
Colore base
Grigio
Materiale supporto
Materiale termoplastico
Materiale morsetti
Acciaio rivestito in zinco
Profondità interna
25 mm
Profondità scatola di installazione integrata - min
28 mm
Tensione nominale - max
240 V
Numero di moduli (sistema modulo)
1
Numero di cassetti
1
Tipo di interruttore
Bipolare con indicatore
Metodo di montaggio
Supporto modulo
Interno COPA
Inserto nero
Grado di protezione
IP20
IP3X
Tipo di fissaggio
bloccare in posizione
Numero di dispositivi accoppiati
1
Finitura/colore piastra frontale
Bianco
Materiale
Plastica
Materiale termoplastico
Materiale piastra anteriore
Materiale termoplastico
Piastra frontale/Dimensioni modulo
50 mm x 25 mm
Sistema di cablaggio
interruttore bipolare
Metodo di esercizio
interruttore a bilanciere/tasto
Funzione illuminazione
illuminato (on)
Colore interruttore a bilanciere
Bianco
Colore
Nero
Sezioni di collegamento (LN ed E)
2,5 mm² (3x) o 4 mm² (1x)
Tipo connessione
Morsetto a vite
Superficie informazioni/spazio etichetta
No
Tipo di illuminazione
non fornito
Numero RAL (Akin)
0
Profondità cassetta posteriore consigliata -min
28 mm
Corrente di manovra delle lampade fluorescenti
20 Ampere AC/DC

Esporta le caratteristiche del prodotto