Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

F9064B

Eaton Moeller series gamma di griglie modulari (PREMERA MIX) - Dispositivi di cablaggio. Dimmer, 250W, 2 linee, ON/OFF a pulsante universale, modulo nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma di impugnatura modulare (PREMERA MIX) - Dispositivi di Cablaggio
Sigla catalogo
F9064B
EAN
5010826132057
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.062 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
BS EN 60669-2-1
IEC 60669-2-1
Codice modello
F9064B

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Premera Mix
Moduli di potenza
Caratteristiche
Senza alogeni
utilizzabile con tasto
memoria dei valori di luminosità
Finitura superficie
Opaco
Caratteristiche speciali
Vite in acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Tipo
  • Moduli di potenza
  • Premera Mix
Tensione nominale
200 V AC - 250 V AC
Tipologia di testa
Testa scanalata
Numero RAL (Akin)
0
Profondità cassetta posteriore consigliata -min
28 mm
Protezione superficiale
Non trattato
Qualità del materiale
Duroplast
Disposizione assemblaggio
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
Colore base
Grigio
Materiale supporto
Materiale termoplastico
Materiale morsetti
Ottone
Profondità scatola di installazione integrata - min
28 mm
Tensione di comando - max
240 V
Tensione di comando - min
60 V
Sezione nucleo - max
2.5 mm²
Sezione nucleo - min
1 mm²
Frequenza nominale - max
50 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale - max
250 V
Tensione nominale - min
220 V
Numero di moduli (sistema modulo)
1
Potenza
60 - 250 W
Tipo di interruttore
A 2 linee - ON/OFF a pulsante
Metodo di montaggio
Supporto modulo
Interno COPA
Inserto nero
Grado di protezione
IP20
IP3X
Tipo di fissaggio
fissaggio a clic
Numero di dispositivi accoppiati
1
Funzioni
Dimming taglio di fase discendente
Tipo di carico
universale
Finitura/colore piastra frontale
Nero
Materiale
Materiale termoplastico
Plastica
Materiale piastra anteriore
Materiale termoplastico
Piastra frontale/Dimensioni modulo
50 mm x 25 mm
Metodo di esercizio
Altro
Colore interruttore a bilanciere
Nero
Colore
Nero
Sezioni di collegamento (LN ed E)
1 mm² (3x) o 1,5 mm² (2x) o 2,5 mm² (1x)
Tipo connessione
Morsetto a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto