Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

F9201B

Eaton Moeller series gamma di griglie modulari (PREMERA MIX) - Dispositivi di cablaggio. Commutatore interruttore a bilanciere aperto, 10A, 2 linee, modulo nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series gamma di impugnatura modulare (PREMERA MIX) - Dispositivi di Cablaggio
Sigla catalogo
F9201B
EAN
5010826132255
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.037 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
BS EN 60669-2-1
IEC 60669-2-1
Codice modello
F9201B

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Senza alogeni
interruttore a tasto
Finitura superficie
Opaco
Caratteristiche speciali
Acciaio rivestito in zinco con passivazione chiara
Tipo
  • Moduli di potenza
  • Premera Mix
Valore nominale intensità di corrente
10 AX
Tensione nominale
250 V AC
Materiale contatti
Argento
nichel
Tipologia di testa
Testa di combinazione
Illuminazione
No
Protezione superficiale
Non trattato
Qualità del materiale
Duroplast
Disposizione assemblaggio
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
Colore base
Grigio
Materiale supporto
Materiale termoplastico
Materiale morsetti
Acciaio rivestito in zinco
Profondità interna
25 mm
Profondità scatola di installazione integrata - min
28 mm
Tensione nominale - max
240 V
Numero di moduli (sistema modulo)
2
Numero di cassetti
1
Tipo di interruttore
Interruttore a bilanciere ampio a 2 linee
Metodo di montaggio
Supporto modulo
Interno COPA
Inserto nero
Grado di protezione
IP3X
IP20
Tipo di fissaggio
bloccare in posizione
Numero di dispositivi accoppiati
1
Finitura/colore piastra frontale
Nero
Materiale
Plastica
Materiale termoplastico
Materiale piastra anteriore
Materiale termoplastico
Piastra frontale/Dimensioni modulo
50 mm x 50 mm
Sistema di cablaggio
interruttori di scambio
Metodo di esercizio
interruttore a bilanciere/tasto
Funzione illuminazione
illuminato (on)
Colore interruttore a bilanciere
Nero
Colore
Nero
Sezioni di collegamento (LN ed E)
2,5 mm² (3x) o 4 mm² (1x)
Tipo connessione
Morsetto a vite
Superficie informazioni/spazio etichetta
No
Tipo di illuminazione
non fornito
Numero RAL (Akin)
0
Profondità cassetta posteriore consigliata -min
28 mm
Corrente di manovra delle lampade fluorescenti
10 Ampere AC/DC

Esporta le caratteristiche del prodotto