Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FD630

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 630 A, AC 415 V, DC 250 V, 74 x 135 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
FD630
EAN
5027590225489
Lunghezza/profondità del prodotto
73.3 mm
Altezza prodotto
73.3 mm
Larghezza prodotto
134.5 mm
Peso prodotto
894 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
AC/CC

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Fissaggio a bullone
Tipo di fusibile
FD

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.