Serie Eaton Bussmann fusibile standard britannico in bassa tensione, 500 A, AC 690 V, V88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
FF500
|
| EAN |
5027590019880
|
| UPC |
051712839907
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
209 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
74 mm
|
| Peso prodotto |
1034 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
500 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 133/184 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Dimensione fusibile |
BS88/C2
|
| Tipo di fusibile |
FF
|