Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FF630

Fusibile standard britannico in bassa tensione Serie Eaton Bussmann, 630 A, AC 690 V, DC 400 V, V88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
FF630
EAN
5027590019927
UPC
051712839921
Lunghezza/profondità del prodotto
209 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
74 mm
Peso prodotto
1051 g
Conformità
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
AC/CC

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 133/184 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/C2
Tipo di fusibile
FF

Esporta le caratteristiche del prodotto