Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FG450

Serie Eaton Bussmann fusibile standard britannico in bassa tensione, 450 A, AC 550 V, DC 400 V, 74 x 262 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
FG450
EAN
5027590019941
UPC
051712844918
Lunghezza/profondità del prodotto
27.4 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
7.8 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
AC/CC

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 167/231 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
FG

Esporta le caratteristiche del prodotto