Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FG500

Serie Eaton Bussmann fusibile standard britannico in bassa tensione, 500 A, AC 415 V, 74 x 262 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
FG500
EAN
5027590019958
UPC
051712844925
Lunghezza/profondità del prodotto
263 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
74 mm
Peso prodotto
1247 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 167/231 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
FG

Esporta le caratteristiche del prodotto