Serie Eaton Bussmann fusibile standard britannico in bassa tensione, 560 A, AC 550 V, DC 400 V, 74 x 262 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
FG560
|
| EAN |
5027590019965
|
| UPC |
051712844932
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
27.4 mm
|
| Altezza prodotto |
8 mm
|
| Larghezza prodotto |
8.4 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
560 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Tensione nominale |
550 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 167/231 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Tipo di fusibile |
FG
|