Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FG630

Serie Eaton Bussmann fusibile standard britannico in bassa tensione, 630 A, AC 415 V, 74 x 262 mm, gL/gG

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
FG630
EAN
5027590019972
UPC
051712844949
Lunghezza/profondità del prodotto
263 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
74 mm
Peso prodotto
1275 g
Conformità
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
AC/CC

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 167/231 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
FG

Esporta le caratteristiche del prodotto