Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FLXTBA332C4
PDU FLXG2 BA 0U 309 3P 32A 30xC13,6xC19

Eaton Basic FlexPDU G2, 0U, 39U, IEC60309 ingresso, cavo da 3m, trifase, 22kW, 32A, 415/240V, 36 uscite (30)C13, (6)C19

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Flex PDU G2
Sigla catalogo
FLXTBA332C4
EAN
3553340697371
Lunghezza/profondità del prodotto
44.4 mm
Altezza prodotto
1729 mm
Larghezza prodotto
52 mm
Peso prodotto
5.1 kg
Conformità
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Certificazione/i
EN IEC 63000
EN 55032
RCM
Ukr
CE
EAC
Cm
IEC 62368-1
Codice modello
PDU FLXG2 BA 0U 309 3P 32A 30xC13,6xC19

Additional specifications

Temperatura di funzionamento
Da 32° a 122°F (da 0 ° a 50°C)
Colore
Nero

Collegamento in ingresso

Connessione di ingresso
IEC-60309 32A 3Ph
Potenza
22 kW max
Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione di ingresso
346-415V
Fase
Trifase
Interruttore automatico
(6) polo singolo
Frequenza nominale
50/60 Hz
Lunghezza cavo
3m

Collegamento in uscita

Prese
36 uscite (30)C13, (6)C19
Numero di uscite C13
30
Numero di uscite C19
6
Numero di uscite con pin di terra
36

Tecnologie & comunicazioni innovative

Tipo
Rack PDU
Controllo presa
No
Caratteristiche speciali
  • Prese con blocco di sicurezza
  • Rame puro utilizzato per conduttori del circuito principale
  • Interruttori magneto-idraulici (modelli ≥ 32 A) forniti
  • Resistenza alle alte temperature fino a 50 °C
SNMP

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.