Eaton Metered Input FlexPDU Gen2, 0U, 27U, C20 ingresso, cavo di 2,5 m, monofase, 3,7 kW, 16 A, 200-240 V, 24 Uscite (20)C13, (4)C19
| Nome prodotto |
Eaton Flex PDU G2
|
| Sigla catalogo |
FLXTMIC20C2
|
| EAN |
3553340697395
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
44.4 mm
|
| Altezza prodotto |
1167 mm
|
| Larghezza prodotto |
52 mm
|
| Peso prodotto |
3.2 kg
|
| Conformità |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive |
| Certificazione/i |
EN IEC 63000
EN 55032 RCM Ukr CE EAC Cm IEC 62368-1 |
| Codice modello |
PDU FLXG2 MI 0U C20 1P 16A 20xC13,4xC19
|
| Connessione di ingresso |
IEC-320 C20
|
| Potenza |
3.7 kW max
|
| Valore nominale intensità di corrente |
16A
|
| Tensione di ingresso |
200-240V
|
| Fase |
Monofase
|
| Interruttore automatico |
0
|
| Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
| Lunghezza cavo |
2.5m
|
| Prese |
24 Uscite: (20)C13, (4)C19
|
| Numero di uscite C13 |
20
|
| Numero di uscite C19 |
4
|
| Numero di uscite con pin di terra |
24
|
| Tipo |
Rack PDU
|
| Controllo presa |
No
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Interfaccia Ethernet |
Sì
|
| SNMP |
Sì
|
| Comunicazione |
Sì
|
| Temperatura di funzionamento |
Da 32° a 122°F (da 0 ° a 50°C)
|
| Colore |
Nero
|