Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FLXTSWC20C2
Codice del modello: PDU FLXG2 SW 0U C20 1P 16A 20xC13,4xC19

Eaton Switched FlexPDU Gen2, 0U, 36U, C20 ingresso, cavo di 2,5 m, monofase, 3,7 kW, 16 A, 200-240 V, 24 Uscite (20)C13, (4)C19

General specifications

Nome prodotto
Eaton Flex PDU G2
Sigla catalogo
FLXTSWC20C2
EAN
3553340697432
Lunghezza/profondità del prodotto
44.4 mm
Altezza prodotto
1567 mm
Larghezza prodotto
52 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Certificazione/i
EN IEC 63000
EN 55032
RCM
Ukr
CE
EAC
Cm
IEC 62368-1
Codice modello
PDU FLXG2 SW 0U C20 1P 16A 20xC13,4xC19

Collegamento in ingresso

Connessione di ingresso
IEC-320 C20
Potenza
3.7 kW max
Valore nominale intensità di corrente
16A
Tensione di ingresso
200-240V
Fase
Monofase
Interruttore automatico
0
Frequenza nominale
50-60 Hz
Lunghezza cavo
2.5m

Collegamento in uscita

Prese
24 Uscite (20)C13, (4)C19
Numero di uscite C13
20
Numero di uscite C19
4
Numero di uscite con pin di terra
24

Tecnologie & comunicazioni innovative

Tipo
Rack PDU
Controllo presa
Caratteristiche speciali
  • Prese con blocco di sicurezza
  • Rame puro utilizzato per conduttori del circuito principale
  • Resistenza alle alte temperature di esercizio fino a 50 °C
  • Precisione di misura ±1%
  • Velocità della porta Ethernet 10/100 Mbs
  • Protocolli e standard supportati: HTTPS, SSH, SNMP v1 v2c v3, SMTP, DHCP, NTP, TELNET, oltre a IPv4 e IPv6
  • Gestione di rete completa tramite Web o SNMP
  • Modulo di rete hot-swap
  • Remote on/off delle prese
  • Controllo raggruppato delle prese
  • Misurazione dell’ingresso Metered (corrente, potenza, consumo energetico, fattore di potenza, ecc.).
Interfaccia Ethernet
SNMP
Comunicazione

Caratteristiche aggiuntive

Temperatura di funzionamento
Da 32° a 122°F (da 0 ° a 50°C)
Colore
Nero

Esporta le caratteristiche del prodotto