Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FN01C
FUSE-BASE D01 E14 1POL

Eaton Bussmann series base fusibile a polo singolo D0 a bassa tensione, 400V, 16A, Accessori fusibile, fissaggio a vite, porcellana

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base fusibile a polo singolo D0 in bassa tensione
Sigla catalogo
FN01C
EAN
5027590498944
UPC
051712831192
Lunghezza/profondità del prodotto
53 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
66.06 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
FUSE-BASE D01 E14 1POL

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Adatto per
D01

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
16A
Tensione nominale
400 V

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
D01
Numero di poli
Polo singolo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.