Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FRN01-B
Codice del modello: 16A 400V AC Fuse Base Click on mounting

Fuse-base, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 1P, IEC, click-on mounting

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
FRN01-B
EAN
5027590499002
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
28 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
59 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Model Code
16A 400V AC Fuse Base Click on mounting

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Suitable for
D01

Dati elettrici

Amperage Rating
16 A
Voltage rating
400 V

Caratteristiche prodotto

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse size
D01
Number of poles
One-pole

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.