Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FRN01C
FUSE-BASE D01 1POL DIN HUT 16A

Fuse-base, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 1P, IEC, DIN rail mount, suitable wire 1.5 - 4 mm2

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
FRN01C
EAN
5027590499026
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
71 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
65 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Model Code
FUSE-BASE D01 1POL DIN HUT 16A

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Suitable for
D01

Dati elettrici

Amperage Rating
16 A
Voltage rating
400 V

Caratteristiche prodotto

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse size
D01
Number of poles
One-pole

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.