Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FRN02-SD
63A 400V AC Fuse Base Screw Mount

Fuse-base, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC, screw mount, suitable wire 2.5 - 25 mm2, 2xM5 o/p terminals, 2xM5 i/p terminals

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
FRN02-SD
EAN
5027590499057
Product Length/Depth
57 mm
Product Height
40 mm
Product Width
26.8 mm
Product Weight
81 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Model Code
63A 400V AC Fuse Base Screw Mount

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Suitable for
D02

Dati elettrici

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
400 V

Caratteristiche prodotto

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse size
D02
Number of poles
One-pole

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.