Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT1-RK-S

Eaton FlexiTech SU compatto & EW con distanza di visibilità 12 m, kit da incasso, argento lucido RAL9007

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Kit per il montaggio a incasso
Sigla catalogo
FT1-RK-S
EAN
3660191809591
Lunghezza/profondità del prodotto
266 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
115 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Certificazione/i
CE marking

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Colore
Argento
Compatibilità
FlexiTech EW
FlexiTech SU

Housing specs

Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto