Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT1EW4ICGSIP

Eaton FlexiTech, Segnaletica per le vie di esodo, parete, 12m, 4 pittogr. (DRLU), CG-S, IP66

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton FlexiTech EW CBS Segnaletica per le vie di esodo
Sigla catalogo
FT1EW4ICGSIP
EAN
3660191812898
Lunghezza/profondità del prodotto
231 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
86 mm
Peso prodotto
0.32 kg
Certificazione/i
CE

Applicazione

Applicazione
Acc EN 1838
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Conformità utilizzo in ambiente esterno
False
Tipo di indicatore
Solo monolaterale

Dati Elettrici

Qualità batteria
Non pertinente
Tipo connessione
Collegamento a innesto
Protezione anti-esplosione
False
Sistema di alimentazione
Centrale (batteria centralizzata)
Classe di protezione
II
Tipo di tensione
CA/CC

Informazioni generali

Funzione
Segnalazione delle vie di esodo
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchio per la segnalazione delle uscite di sicurezza
Tipo etichettatura
Foglio/pannello a inserto
Distributore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
False
Pittogramma incluso
True
Branding del prodotto
Eaton

Caratteristiche dell’alloggiamento

Colore alloggiamento
Bianco
Resistenza agli impatti
IK07
Materiale di rivestimento
Plastica, trasparente
Materiale alloggiamento
Plastica
Forma
Rettangolare

Caratteristiche della sorgente luminosa

Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
80
Classe di efficienza energetica
A
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Supporto lampada
Nessuno
Tipo di luce
LED non sostituibile
Protezione polarità inversa
True
Forma
Rettangolare
Con fonte luminosa
True

Caratteristiche varie

Funzione
Segnalazione delle vie di esodo
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchio per la segnalazione delle uscite di sicurezza
Tipo etichettatura
Foglio/pannello a inserto
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
False
Pittogramma incluso
True

Opzioni di monitoraggio

Attrezzatura di monitoraggio
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Caratteristiche prodotto

Qualità batteria
Non pertinente
Colore alloggiamento
Bianco
Distributore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Branding del prodotto
Eaton
Classe di protezione
II
Tipo di tensione
CA/CC

Sistemi di test

Funzioni di monitoraggio
Tecnologia CG
Tecnologia STAR
Tecnologia STAR+

Esporta le caratteristiche del prodotto