Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT1SU400CGSIP

Eaton FlexiTech, illuminazione di emergenza 1, illuminazione uniforme, 400 lm, CG-S, IP66

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton FlexiTech SU CBS safety luminaire
Sigla catalogo
FT1SU400CGSIP
EAN
3660191812935
Lunghezza/profondità del prodotto
231 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
86 mm
Peso prodotto
0.32 kg
Certificazione/i
CE

Applicazione

Applicazione
Altro
Metodo di montaggio
Installazione a parete/a soffitto
Conformità utilizzo in ambiente esterno
False
Tipo di indicatore
Non pertinente

Dati Elettrici

Qualità batteria
Non applicabile
Tipo connessione
Collegamento plug-in
Protezione anti-esplosione
False
Sistema di alimentazione
Centrale (alimentazione centralizzata)
Classe di protezione
II
Tipo di tensione
CA/CC

Informazioni generali

Funzione
Illuminazione delle vie di esodo
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchio di emergenza per vie di fuga ed illuminazione di aree aperte
Distributore luce
lente/ottica/pannello diffusore
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
False
Pittogramma incluso
False

Caratteristiche dell’alloggiamento

Colore alloggiamento
Bianco
Resistenza agli impatti
IK07
Materiale di rivestimento
plastica trasparente
Materiale alloggiamento
Plastica
Forma
Rettangolare

Caratteristiche della sorgente luminosa

Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
80
Classe di efficienza energetica
A
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Supporto lampada
Nessuno
Tipo di luce
LED non sostituibile
Protezione polarità inversa
True
Forma
Rettangolare
Con fonte luminosa
True

Caratteristiche varie

Funzione
Illuminazione delle vie di esodo
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchio di emergenza per vie di fuga ed illuminazione di aree aperte
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
False
Pittogramma incluso
False

Opzioni di monitoraggio

Attrezzatura di monitoraggio
modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Caratteristiche prodotto

Qualità batteria
Non applicabile
Colore alloggiamento
Bianco
Distributore luce
lente/ottica/pannello diffusore
Classe di protezione
II
Tipo di tensione
CA/CC

Sistemi di test

Funzioni di monitoraggio
Tecnologia CG
Tecnologia STAR
Tecnologia STAR+

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.