Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2-RK

Eaton FlexiTech SU medio & EW con distanza di visibilità 20 m, kit metallico a incasso, bianco RAL9003

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Kit per il montaggio a incasso
Sigla catalogo
FT2-RK
EAN
3660191809607
Lunghezza/profondità del prodotto
260 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
0.326 kg
Conformità
CE marking

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Colore
Bianco
Compatibilità
FlexiTech EW
FlexiTech SU

Housing specs

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto