Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2CW4IWLS18IP

Eaton FlexiTech, Combined Wall, 20m, 4 picto. (DRLU), WLS, 1 to 8H, IP66

Specifiche generali

Product Name
Eaton FlexiTech CW SC emergency luminaire
Catalog Number
FT2CW4IWLS18IP
EAN
3660191821968
Product Length/Depth
231 mm
Product Height
138 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
0.56 kg
Certifications
CE

Applicazioni

Mounting Method
Wall surface mounted
Type of indicator
Only single-sided

Caratteristiche elettriche

Battery quality
Lithium-ion
Connection type
Plug-in connection
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Protection class
II
Type of control gear
LED operating device current-controlled
Type of wiring
Suitable for through wiring
Voltage type
AC

Caratteristiche generali

Function
Escape route lighting/signage
Labelling type
Insert sheet/plate
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Pictogram included
Yes
With remote switch connection
No

Caratteristiche della custodia

Color housing
White
Degree of protection
IP66
IP65
Impact strength
IK07
Material cover
Plastic, transparent
Material housing
Plastic

Caratteristiche d’illuminazione

Energy efficiency class
A
Lamp holder
None
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
Yes

Opzioni di monitoraggio

Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.