Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2EC-MC-DG

Montaggio a soffitto Eaton FlexiTech 20 m, Involucro in metallo Grigo Scuro RAL7015

General specifications

Nome prodotto
Staffa per installazione a parete per apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton
Sigla catalogo
FT2EC-MC-DG
EAN
3660191815677
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
126 mm
Larghezza prodotto
52 mm
Peso prodotto
0.215 kg
Certificazione/i
CE marking

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Colore
Grigio
Compatibilità
FlexiTech ED
FlexiTech SE

Housing specs

Materiale
acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto