Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2EC4ICGL18IP

Eaton FlexiTech, Uscita a soffitto, 20 m, 4 pittogrammi (DRLU), CGLine+, 1 a 8H, IP65

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchio di segnalazione delle vie di esodo FlexiTech EC SC di Eaton
Sigla catalogo
FT2EC4ICGL18IP
EAN
3660191813673
Lunghezza/profondità del prodotto
229 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
147 mm
Peso prodotto
0.62 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Tensione della batteria
3.2 V
Numero di celle batteria
1
Qualità batteria
Ioni di litio
Prova del filo incandescente
850 °C
Temperatura ambiente consentita - Min
0 °C
Temperatura ambiente consentita - max
45 °C
Classe di protezione
II
Conformità utilizzo in ambiente esterno
False
Protezione anti-esplosione
False
Grado di protezione
IP65
Modo
Ritentivo / Non ritentivo (R/NR)
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
True
Supporto lampada
Nessuno
Tipo di indicatore
Mono/bifacciale
Attrezzatura di monitoraggio
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Sistema di alimentazione
Remoto (batteria singola)
Tipo di tensione
CA
Potenza apparente con alimentazione da rete
5.3 VA
Fattore di potenza
0.47
Impianto elettrico
sempre alimentato / solo emergenza
Con connessione per commutazione a distanza
True
Protezione polarità inversa
True
Classe di efficienza energetica
A
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Collegamento plug-in
Alimentazione di sistema max
2.5 W
Tensione nominale AC - max
230 V
Tensione nominale AC - min
230 V
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
35 °C
Durata in esercizio nominale - min
1 hour
Durata in esercizio nominale - max
8 hour
Autonomia
1/8 ore
Adatto per la commutazione in standby
No
Adatto per circuito continuo
No
Numero RAL alloggiamento (simile)
9003
Metodo di montaggio
montaggio a soffitto
Materiale alloggiamento
Plastica
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
Plastica trasparente
Tipo etichettatura
Foglio/lastra da inserire
Pittogramma incluso
True
Numero di poli (in cifre)
3
Resistenza agli impatti
IK07
Tipo di apparato di illuminazione
Segnaletica per le vie di esodo
Temperatura di colore - max
6500 K
Temperatura di colore - min
6500 K
Distributore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Funzione
Marcatura uscita di sicurezza
Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
80
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
False
Numero di teste illuminanti
2
Adatto per numero di lampade
2
Visibilità
20 m
Terminale connessione dati
0,5-2,5 mm²
Frequenza
50/60 Hz
Morsetto di collegamento principale
0.5 - 2,5mm²
Numero di LED
32
Forma
Rettangolare
Applicazione
Acc EN 1838
Funzioni di monitoraggio
CGLine+
Emissione di luce costante (CLO)
No
Unità di controllo intercambiabile
No

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.