Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2EC4ICGSIP

Eaton FlexiTech, Segnaletica per le vie di esodo su due lati, soffitto, 20 m, 4 pittogrammi (DRLU), CG-S, IP65

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchio di segnalazione vie di esodo FlexiTech EC CBS di Eaton
Sigla catalogo
FT2EC4ICGSIP
EAN
3660191813680
Lunghezza/profondità del prodotto
229 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
147 mm
Peso prodotto
0.565 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Qualità batteria
Non applicabile
Prova del filo incandescente
850 °C
Temperatura ambiente consentita - Min
-20 °C
Temperatura ambiente consentita - max
40 °C
Classe di protezione
II
Conformità utilizzo in ambiente esterno
False
Protezione anti-esplosione
False
Grado di protezione
IP65
Modo
Ritentivo / Non ritentivo (R/NR)
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
True
Supporto lampada
Nessuno
Potenza lampadina
0.75 W
Tipo di indicatore
Mono/bifacciale
Attrezzatura di monitoraggio
modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Sistema di alimentazione
centrale (batteria centrale)
Tipo di tensione
CA/CC
Potenza apparente con alimentazione da rete
3.6 VA
Fattore di potenza
0.36
Protezione polarità inversa
True
Classe di efficienza energetica
A
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Connessione plug-in
Alimentazione di sistema max
1.4 W
Tensione nominale AC - max
230 V
Tensione nominale AC - min
230 V
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
35 °C
Adatto per la commutazione in standby
No
Adatto per circuito continuo
No
Numero RAL alloggiamento (simile)
9003
Metodo di montaggio
Montaggio a soffitto
Materiale alloggiamento
plastica
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
plastica trasparente
Tipo etichettatura
foglio/lastra da inserire
Pittogramma incluso
True
Numero di poli (in cifre)
2
Resistenza agli impatti
IK07
Tipo di apparato di illuminazione
Segnaletica per le vie di esodo
Temperatura di colore - max
6500 K
Temperatura di colore - min
6500 K
Distributore luce
lente/ottica/pannello diffusore
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Funzione
Segnaletica uscita di sicurezza
Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
80
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
False
Numero di teste illuminanti
2
Adatto per numero di lampade
2
Visibilità
20 m
Terminale connessione dati
0,5 - 2,5 mm²
Frequenza
50/60 Hz
Morsetto di collegamento principale
0.5 - 2,5mm²
Numero di LED
32
Forma
Rettangolare
Applicazione
Acc EN 1838
Funzioni di monitoraggio
Tecnologia CG
Tecnologia STAR
Tecnologia STAR+
Emissione di luce costante (CLO)
No
Unità di controllo intercambiabile
No

Esporta le caratteristiche del prodotto