Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2EC4IWLS18IP

Eaton FlexiTech, Uscita a soffitto, 20 m, 4 pittogrammi (DRLU), WLS, da 1 a 8H, IP65

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchio di segnalazione delle vie di esodo FlexiTech EC SC di Eaton
Sigla catalogo
FT2EC4IWLS18IP
EAN
3660191821999
Lunghezza/profondità del prodotto
229 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
147 mm
Peso prodotto
0.667 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Qualità batteria
Ioni di litio
Classe di protezione
II
Grado di protezione
IP65
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
Yes
Supporto lampada
Nessuno
Tipo di indicatore
Monofacciale/Bifacciale
Attrezzatura di monitoraggio
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Sistema di alimentazione
Remoto (batteria singola)
Tipo di tensione
CA
Fattore di potenza
0.47
Con connessione per commutazione a distanza
No
Classe di efficienza energetica
A
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Collegamento a innesto
Alimentazione di sistema max
2.5 W
Tipo di dispositivo di controllo
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Tensione nominale AC - max
230 V
Tensione nominale AC - min
230 V
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
45 °C
Durata in esercizio nominale - min
8 hour
Durata in esercizio nominale - max
1 hour
Adatto per la commutazione in standby
No
Adatto per circuito continuo
No
Numero RAL alloggiamento (simile)
9003
Metodo di montaggio
Montaggio a soffitto
Materiale alloggiamento
Plastica
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
Plastica, trasparente
Tipo etichettatura
Foglio/pannello a inserto
Pittogramma incluso
Yes
Numero di poli (in cifre)
3
Resistenza agli impatti
IK07
Temperatura di colore - max
6500 K
Temperatura di colore - min
6500 K
Distributore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Funzione
Marcatura uscita di sicurezza
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
No
Numero di teste illuminanti
1
Visibilità
20 m
Branding del prodotto
Eaton
Con comando a distanza
No
Emissione di luce costante (CLO)
No
Unità di controllo intercambiabile
No

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.