Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2ED-PICTO-DL
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E001 D/L

Eaton 20 m, Pittogramma, ISO7010-E001 D/L, Uscita basso sinistra

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Pittogramma
Sigla catalogo
FT2ED-PICTO-DL
EAN
3660191807283
Lunghezza/profondità del prodotto
208 mm
Altezza prodotto
0.1 mm
Larghezza prodotto
102.5 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Conformità
CE marking
Codice modello
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E001 D/L

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Compatibilità
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Direzione
Scala in basso a sinistra
Direzione della freccia
Giù
Significato pittogramma
Uscita
Modello
Foglio/pannello a inserto
Numero di lati
A faccia singola

Esporta le caratteristiche del prodotto

Guide utente

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.