Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2ED-PICTO-DR
Codice del modello: FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E002 D/R

Eaton FlexiTech 20 m, Pittogramma, ISO7010-E002 D/R, Uscita Basso Destra

General specifications

Nome prodotto
Pittogrammi per pannelli di illuminazione di emergenza di Eaton
Sigla catalogo
FT2ED-PICTO-DR
EAN
3660191807290
Lunghezza/profondità del prodotto
208 mm
Altezza prodotto
0.1 mm
Larghezza prodotto
102.5 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Conformità
CE marking
Codice modello
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E002 D/R

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Compatibilità
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Direzione
scala in basso a destra
Direzione della freccia
Giù
Significato pittogramma
Uscita
Modello
Foglio/pannello a inserto
Numero di lati
Monofacciale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Guide utente

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.