Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2ED-PICTO-RWD

Eaton FlexiTech 20 m, Pittogramma, ISO7010-E017, Finestra di evacuazione in basso

Specifiche generali

Nome prodotto
Pittogrammi per pannelli di illuminazione di emergenza di Eaton
Sigla catalogo
FT2ED-PICTO-RWD
EAN
3660191807085
Lunghezza/profondità del prodotto
208 mm
Altezza prodotto
0.1 mm
Larghezza prodotto
102.5 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
FT2 PICTO, ISO7010-E017 Rescue Window D

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Compatibilità
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Direzione
Verso il basso
Direzione della freccia
Giù
Significato pittogramma
Via di esodo
Modello
foglio/pannello da inserire
Numero di lati
Monofacciale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Guide utente

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.