Eaton 20 m, Pittogramma, ISO7010-E017, Finestra di evacuazione a destra
| Nome prodotto |
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Pittogramma
|
| Sigla catalogo |
FT2ED-PICTO-RWR
|
| EAN |
3660191807092
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
208 mm
|
| Altezza prodotto |
0.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
102.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.003 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
FT2 PICTO,ISO7010-E017 Rescue Window R
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Compatibilità |
FlexiTech ED
RoundTech MR EC |
| Direzione |
Destra
|
| Significato pittogramma |
Via di esodo
|
| Modello |
Foglio/pannello a inserto
|
| Numero di lati |
A faccia singola
|