Eaton FlexiTech, Segnaletica per le vie di esodo, a parete, 20 m, 4 pittogrammi (DRLU), CG-S, IP66
| Nome prodotto |
Eaton FlexiTech EW CBS Segnaletica per le vie di esodo
|
| Sigla catalogo |
FT2EW4ICGSIP
|
| EAN |
3660191812911
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
231 mm
|
| Altezza prodotto |
34 mm
|
| Larghezza prodotto |
125 mm
|
| Peso prodotto |
0.43 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Applicazione |
Acc EN 1838
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a parete
|
| Conformità utilizzo in ambiente esterno |
False
|
| Tipo di indicatore |
Solo monolaterale
|
| Qualità batteria |
Non pertinente
|
| Tipo connessione |
Collegamento a innesto
|
| Protezione anti-esplosione |
False
|
| Sistema di alimentazione |
Centrale (batteria centralizzata)
|
| Classe di protezione |
II
|
| Tipo di tensione |
CA/CC
|
| Funzione |
Segnalazione delle vie di esodo
|
| Tipo di apparato di illuminazione |
Apparecchio per la segnalazione delle uscite di sicurezza
|
| Tipo etichettatura |
Foglio/pannello a inserto
|
| Distributore luce |
Lente/ottica/pannello diffusore
|
| Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D |
False
|
| Pittogramma incluso |
True
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Colore alloggiamento |
Bianco
|
| Resistenza agli impatti |
IK07
|
| Materiale di rivestimento |
Plastica, trasparente
|
| Materiale alloggiamento |
Plastica
|
| Forma |
Rettangolare
|
| Colore della luce |
Bianco
|
| Indice di resa dei colori (CRI) |
80
|
| Classe di efficienza energetica |
A
|
| Classe di efficienza energetica della lampada integrata |
A++, A+, A (LED)
|
| Supporto lampada |
Nessuno
|
| Tipo di luce |
LED non sostituibile
|
| Protezione polarità inversa |
True
|
| Forma |
Rettangolare
|
| Con fonte luminosa |
True
|
| Funzione |
Segnalazione delle vie di esodo
|
| Tipo di apparato di illuminazione |
Apparecchio per la segnalazione delle uscite di sicurezza
|
| Tipo etichettatura |
Foglio/pannello a inserto
|
| Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D |
False
|
| Pittogramma incluso |
True
|
| Attrezzatura di monitoraggio |
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
|
| Qualità batteria |
Non pertinente
|
| Colore alloggiamento |
Bianco
|
| Distributore luce |
Lente/ottica/pannello diffusore
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Classe di protezione |
II
|
| Tipo di tensione |
CA/CC
|
| Funzioni di monitoraggio |
Tecnologia CG
Tecnologia STAR Tecnologia STAR+ |