Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m, Pittogramma, DIN4844, Uomo in sedia a rotelle e freccia a sinistra
| Nome prodotto |
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Pittogramma
|
| Sigla catalogo |
FT2EWEC-PICTO-DML1
|
| EAN |
3660191810719
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
211 mm
|
| Altezza prodotto |
0.175 mm
|
| Larghezza prodotto |
107.3 mm
|
| Peso prodotto |
0.003 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, DIN4844 DM L
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Compatibilità |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |
| Direzione |
Sinistra
|
| Significato pittogramma |
Via di esodo
|
| Modello |
Foglio/lastra da inserire
|
| Numero di lati |
A faccia singola
|