Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2EWEC-PICTO-FHO
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-F002 FHO

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m, Pittogramma, ISO7010-F002, Manichetta Antincendio

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Pittogramma
Sigla catalogo
FT2EWEC-PICTO-FHO
EAN
3660191810788
Lunghezza/profondità del prodotto
211 mm
Altezza prodotto
0.175 mm
Larghezza prodotto
107.3 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Conformità
CE marking
Codice modello
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-F002 FHO

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Compatibilità
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Direzione
Nessuno
Significato pittogramma
Altri
Modello
Foglio/lastra da inserire
Numero di lati
A faccia singola

Esporta le caratteristiche del prodotto