Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT2EWEC-PICTO-RWD
Codice del modello: FT2 EW_EC PIC, ISO7010-E017 Resc. Win. D

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m, Pittogramma, ISO7010-E017, Finestra di evacuazione in basso

Specifiche generali

Nome prodotto
Pittogrammi per pannelli di illuminazione di emergenza di Eaton
Sigla catalogo
FT2EWEC-PICTO-RWD
EAN
3660191810863
Lunghezza/profondità del prodotto
211 mm
Altezza prodotto
0.175 mm
Larghezza prodotto
107.3 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
FT2 EW_EC PIC, ISO7010-E017 Resc. Win. D

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Compatibilità
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Direzione
Verso il basso
Significato pittogramma
Via di esodo
Modello
foglio/pannello da inserire
Numero di lati
Monofacciale

Esporta le caratteristiche del prodotto