Eaton FlexiTech SE, Piastra Flexi distanza di visibilità di 20 m, 4 pittogrammi (D,L,R,U) ISO
| Nome prodotto |
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Pittogramma
|
| Sigla catalogo |
FT2SE-PP2
|
| EAN |
3660191807443
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
222 mm
|
| Altezza prodotto |
5 mm
|
| Larghezza prodotto |
118 mm
|
| Peso prodotto |
0.19 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
FT2 SE, Plexi Plate 20m, picto (D,L,R,U)
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Compatibilità |
FlexiTech SE
|
| Direzione |
Altro
|
| Significato pittogramma |
Via di esodo
|
| Modello |
Altro
|
| Numero di lati |
A doppia faccia
|