Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT3-RK-B

Eaton FlexiTech SU FlexiTech SU compatto & EW con distanza di visibilità 30 m, kit metallico a incasso, nero opaco RAL9005

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Kit per il montaggio a incasso
Sigla catalogo
FT3-RK-B
EAN
3660191809652
Lunghezza/profondità del prodotto
387 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
209 mm
Peso prodotto
0.901 kg
Certificazione/i
CE marking

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Colore
Nero
Compatibilità
FlexiTech EW
FlexiTech SU

Housing specs

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto