Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT3EC4ICGS

EATON FlexiTech, Segnaletica per le vie di esodo su due lati, soffitto, 30 m, 4 pittogrammi (DRLU), CG-S

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchio di segnalazione vie di esodo FlexiTech EC CBS di Eaton
Sigla catalogo
FT3EC4ICGS
EAN
3660191813758
Lunghezza/profondità del prodotto
325 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Qualità batteria
Non applicabile
Prova del filo incandescente
850 °C
Temperatura ambiente consentita - Min
-20 °C
Temperatura ambiente consentita - max
40 °C
Classe di protezione
II
Conformità utilizzo in ambiente esterno
False
Protezione anti-esplosione
False
Grado di protezione
IP43
Modo
Permanente / Non permanente (M / NM)
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
True
Supporto lampada
Nessuno
Potenza lampadina
1.5 W
Tipo di indicatore
su un lato/due lati
Attrezzatura di monitoraggio
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Sistema di alimentazione
centrale (batteria centrale)
Tipo di tensione
CA/CC
Potenza apparente con alimentazione da rete
5.2 VA
Fattore di potenza
0.47
Protezione polarità inversa
True
Classe di efficienza energetica
A
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Collegamento a innesto
Alimentazione di sistema max
2.7 W
Tensione nominale AC - max
230 V
Tensione nominale AC - min
230 V
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
35 °C
Adatto per la commutazione in standby
No
Adatto per circuito continuo
No
Numero RAL alloggiamento (simile)
9003
Metodo di montaggio
Montaggio a soffitto
Materiale alloggiamento
Plastica
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
Plastica, trasparente
Tipo etichettatura
Foglio/pannello a inserto
Pittogramma incluso
True
Numero di poli (in cifre)
2
Resistenza agli impatti
IK07
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchio per la segnalazione delle uscite di sicurezza
Temperatura di colore - max
6500 K
Temperatura di colore - min
6500 K
Distributore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Funzione
Marcatura uscita di sicurezza
Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
80
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
False
Numero di teste illuminanti
2
Adatto per numero di lampade
2
Visibilità
30 m
Terminale connessione dati
0,5 - 2,5 mm²
Frequenza
50/60 Hz
Morsetto di collegamento principale
0,5 - 2,5 mm²
Numero di LED
48
Forma
Rettangolare
Applicazione
Acc EN 1838
Funzioni di monitoraggio
Tecnologia CG
Tecnologia STAR
Tecnologia STAR+
Emissione di luce costante (CLO)
No
Unità di controllo intercambiabile
No

Esporta le caratteristiche del prodotto