Eaton FlexiTech, Segnaletica per le vie di esodo bifacciale, soffitto, 30 m, 4 pittogrammi (DRLU), CG-S, IP65
| Nome prodotto |
Apparecchio di segnalazione vie di esodo FlexiTech EC CBS di Eaton
|
| Sigla catalogo |
FT3EC4ICGSIP
|
| EAN |
3660191813765
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
325 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
1.2 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Qualità batteria |
Non applicabile
|
| Prova del filo incandescente |
850 °C
|
| Temperatura ambiente consentita - Min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente consentita - max |
40 °C
|
| Classe di protezione |
II
|
| Conformità utilizzo in ambiente esterno |
False
|
| Protezione anti-esplosione |
False
|
| Grado di protezione |
IP65
|
| Modo |
Permanente / Non permanente (SA/SE)
|
| Tipo di luce |
LED non sostituibile
|
| Con fonte luminosa |
True
|
| Supporto lampada |
Nessuno
|
| Potenza lampadina |
1.5 W
|
| Tipo di indicatore |
Su un lato/due lati
|
| Attrezzatura di monitoraggio |
modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
|
| Sistema di alimentazione |
Centrale (alimentazione centralizzata)
|
| Tipo di tensione |
CA/CC
|
| Potenza apparente con alimentazione da rete |
5.2 VA
|
| Fattore di potenza |
0.47
|
| Protezione polarità inversa |
True
|
| Classe di efficienza energetica |
A
|
| Sezione trasversale del conduttore |
2.5
|
| Tipo connessione |
Connessione plug-in
|
| Alimentazione di sistema max |
2.7 W
|
| Tensione nominale AC - max |
230 V
|
| Tensione nominale AC - min |
230 V
|
| Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min |
5 °C
|
| Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max |
35 °C
|
| Adatto per la commutazione in standby |
No
|
| Adatto per circuito continuo |
No
|
| Numero RAL alloggiamento (simile) |
9003
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a soffitto
|
| Materiale alloggiamento |
Plastica
|
| Colore alloggiamento |
Bianco
|
| Materiale di rivestimento |
plastica trasparente
|
| Tipo etichettatura |
foglio/lastra da inserire
|
| Pittogramma incluso |
True
|
| Numero di poli (in cifre) |
2
|
| Resistenza agli impatti |
IK07
|
| Tipo di apparato di illuminazione |
Segnaletica per le vie di esodo
|
| Temperatura di colore - max |
6500 K
|
| Temperatura di colore - min |
6500 K
|
| Distributore luce |
Lente di diffusione/ottica/pannello
|
| Classe di efficienza energetica della lampada integrata |
A++, A+, A (LED)
|
| Funzione |
Segnaletica uscita di sicurezza
|
| Colore della luce |
Bianco
|
| Indice di resa dei colori (CRI) |
80
|
| Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D |
False
|
| Numero di teste illuminanti |
2
|
| Adatto per numero di lampade |
2
|
| Visibilità |
30 m
|
| Terminale connessione dati |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Frequenza |
50/60 Hz
|
| Morsetto di collegamento principale |
0.5 - 2,5mm²
|
| Numero di LED |
48
|
| Forma |
Rettangolare
|
| Applicazione |
Acc EN 1838
|
| Funzioni di monitoraggio |
Tecnologia CG
Tecnologia STAR Tecnologia STAR+ |
| Emissione di luce costante (CLO) |
No
|
| Unità di controllo intercambiabile |
No
|