Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FT3EW4ICGSIP

Eaton FlexiTech, Segnaletica per le vie di esodo Monolaterale, muro, 30 m, 4 pittogrammi (DRLU), CG-S, IP66

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton FlexiTech EW CBS Segnaletica per le vie di esodo
Sigla catalogo
FT3EW4ICGSIP
EAN
3660191812959
Lunghezza/profondità del prodotto
326 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
178 mm
Peso prodotto
0.808 kg
Certificazione/i
CE

Applicazione

Applicazione
Acc EN 1838
Metodo di montaggio
applicazione a parete
Conformità utilizzo in ambiente esterno
False
Tipo di indicatore
Solo monolaterale

Dati Elettrici

Qualità batteria
Non applicabile
Tipo connessione
Collegamento a innesto
Protezione anti-esplosione
False
Sistema di alimentazione
centrale (batteria centrale)
Classe di protezione
II
Tipo di tensione
CA/CC

Informazioni generali

Funzione
Marcatura uscita di sicurezza
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchio per la segnalazione delle uscite di sicurezza
Tipo etichettatura
Foglio/pannello a inserto
Distributore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
False
Pittogramma incluso
True
Branding del prodotto
Eaton

Caratteristiche dell’alloggiamento

Colore alloggiamento
Bianco
Resistenza agli impatti
IK07
Materiale di rivestimento
Plastica, trasparente
Materiale alloggiamento
Plastica
Forma
Rettangolare

Caratteristiche della sorgente luminosa

Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
80
Classe di efficienza energetica
A
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Supporto lampada
Nessuno
Tipo di luce
LED non sostituibile
Protezione polarità inversa
True
Forma
Rettangolare
Con fonte luminosa
True

Caratteristiche varie

Funzione
Marcatura uscita di sicurezza
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchio per la segnalazione delle uscite di sicurezza
Tipo etichettatura
Foglio/pannello a inserto
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
False
Pittogramma incluso
True

Opzioni di monitoraggio

Attrezzatura di monitoraggio
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Caratteristiche prodotto

Qualità batteria
Non applicabile
Colore alloggiamento
Bianco
Distributore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Branding del prodotto
Eaton
Classe di protezione
II
Tipo di tensione
CA/CC

Sistemi di test

Funzioni di monitoraggio
Tecnologia CG
Tecnologia STAR
Tecnologia STAR+

Esporta le caratteristiche del prodotto