Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, Pittogramma, ISO7010-E017, Finestra di evacuazione in basso
| Nome prodotto |
Pittogrammi per pannelli di illuminazione di emergenza di Eaton
|
| Sigla catalogo |
FT3EWEC-PICTO-RWD
|
| EAN |
3660191810511
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
306 mm
|
| Altezza prodotto |
0.175 mm
|
| Larghezza prodotto |
159.9 mm
|
| Peso prodotto |
0.007 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
FT3 EW_EC PIC, ISO7010-E017 Resc. Win. D
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Compatibilità |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |
| Direzione |
Verso il basso
|
| Significato pittogramma |
Via di esodo
|
| Modello |
foglio/pannello da inserire
|
| Numero di lati |
Monofacciale
|