Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWA-100B

Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWA, 600 V AC, 700 V DC (6-25 A), 600 V AC (30-32A), 100A, 200 kAIC V AC (70-1000 A), 20 kAIC a 150 V DC (70-800 A), 100 kAIC a 80 V DC (70-1000 A), Nessuno, Fusibili extra rapidi, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, perno filettato

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
Sigla catalogo
FWA-100B
EAN
5027590020138
UPC
051712577809
Lunghezza/profondità del prodotto
26 mm
Altezza prodotto
26 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
82 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Tensione nominale
150 Vac/dc
Tipo di tensione
AC/CC
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC a 80 V DC (70-1000 A)
200 kAIC V AC (70-1000 A)
20 kAIC a 150 V DC (70-800 A)
100 kAIC a 150 V AC
100 kAIC a 80 V DC
20 kAIC a 150 V DC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
1200

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.