Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWA-2000AH

Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWA, 500 V AC (0,25-6,3A), 500 V DC (2-5 A), 2000A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC a 120 V DC, Nessuno, Fusibili extra rapidi, annegato, perno filettato

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
Sigla catalogo
FWA-2000AH
EAN
5027590020282
UPC
051712795500
Lunghezza/profondità del prodotto
96 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
116 mm
Peso prodotto
551 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2000 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2400000
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC Vac
50 kAIC a 120 V DC
Pre arc (I2T)
860000
Tensione nominale
130 Vac, 130 Vdc
Tipo di tensione
AC/CC
Perdite di potenza (W)
108 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.