Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWA-225B

Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWA, 500 V AC (0,25-6,3A), 500 V DC (2-5 A), 225A, Nessuno, Fusibili extra rapidi

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
Sigla catalogo
FWA-225B
EAN
5027590088695
UPC
051712577984
Lunghezza/profondità del prodotto
25.4 mm
Altezza prodotto
25.4 mm
Larghezza prodotto
67 mm
Peso prodotto
83 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Produttore contatto

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
225 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
45000
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC a 150 V AC
100 kAIC a 80 V DC
20 kAIC a 150 V DC
Pre arc (I2T)
4780
Tensione nominale
150 Vac/dc
Tipo di tensione
AC/CC
Perdite di potenza (W)
17.6 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.